Basic Holding Fixture BHF

  • Impiego in lavorazioni laser frese CNC nel settore del legno, del metallo, della plastica e dei materiali compositi
  • Lavorazione manuale e rifinitura di componenti tramite ad es. segatura, perforazione o levigatura
  • Sistema composto da diverse ventose e dall'Uni-Base di Schmalz come interfaccia con la tavola della macchina e per l'impostazione dei gradi di libertà
  • Impiego su tavoli lisci o altri tipi di tavoli macchina in combinazione con l'acciaio Schmalz Steel-Plate
  • Regolazione manuale flessibile della corsa e dell'angolo di rotazione
  • Ampi gradi di libertà, facilmente regolabili in tutti gli assi

I nostri punti di forza...

  • Uni-Base regolabile in altezza e angolazione
  • Utilizzo con piano liscio o Innospann Steel-Plate
  • Varie ventose per interfaccia per Uni-Base

I vostri vantaggi...

  • Libertà massima per ogni contorno pezzo
  • Utilizzo con altri sistema di bloccaggio di Schmalz
  • Adattamento ottimale ai pezzi e ai processi circostanti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Basic Holding Fixture BHF

 

UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Uni-Base
Lunghezza L: 135 mm
Larghezza B: 135 mm
Altezza H: 156 mm
Corsa Z: 29.5 mm
Angolo rotazione W: 15 °
per: Steel-Plate
UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Uni-Base
Lunghezza L: 135 mm
Larghezza B: 135 mm
Altezza H: 156 mm
Corsa Z: 29.5 mm
Angolo rotazione W: 15 °
per: mesas planas
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Aspiratore ventosa di referenza
Diametro: 85 mm
Altezza H1: 120 mm
Corsa Z: 21 mm
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Angolo del pezzo in lavorazione: 40 °
Ventosa: Innospann
per: Basic Holding Fixture
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
Piastra di aspirazione con cuscinetti a sfere per serraggio flessibili e sistemi di presa
Diametro Ds: 117 mm
Altitudine operativa (zone):
117.0 ... 125.0 mm
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Materiale di tenuta: Polysulfone
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Altezza H1: 137 mm