Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk | 30 mm |
Funzione Ventose | Perni a fissaggio centrale |
Ventosa | Vent. a soffietto SAB |
Allacciamento | M4-IG |
Material | NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Supporto pezzo materiale | NBR |
Altezza H1 | 71,8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 66 mm |
Dmk | 30 mm |
G1 | M4-IG |
G2 | M3-AG |
H1 | 71,80 mm |
EH (min) | 60,70 mm |
EH (max) | 66,50 mm |
Zs | 5,80 mm |
Z (Corsa) | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 22 |
Peso | 200 g |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Note sull’ordine: SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR
La ventosa Cup Balance SSCB viene fornita assemblata. La consegna consiste di:
Parti di ricambio disponibili: Ventose (kit parti di ricambio), Coperchio di copertura