Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra di aspirazione con cuscinetti a sfere per serraggio flessibili e sistemi di presa
Diametro Ds | 117 mm |
Altezza H1 | 137 mm |
Corsa Z | 8 mm |
Supporto pezzo materiale | ED |
Materiale di tenuta | Polysulfone |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 60 mm |
Ds | 117 mm |
EH (max) | 125 mm |
EH (min) | 117 mm |
H1 | 137 mm |
Z (Corsa) | 8 mm |
Note sull’ordine: SSPB-117 117-125 NBR
Il sistema di bloccaggio Basic-Holding-Fixture BHF di Schmalz non viene fornito montato. Il sistema è composto da diversi componenti che vengono ordinati indipendentemente l'uno dall'altro:
Accessori disponibili: Ventosa di riferimento