Generatori di vuoto per superfici bagnate

I generatori di vuoto Schmalz per le più esigenti applicazioni di lavorazione ad umido sono stati sviluppati appositamente per queste condizioni avverse. Separando liquidi e trucioli e monitorando continuamente il vuoto, offrono le condizioni ottimali per una lavorazione efficiente e affidabile sotto vuoto.
 

Unità a vuoto VAGG

  • Generazione e controllo vuoto mobili
  • Capacità di aspirazione 6, 18, 40 e 63 m³/h

Vacuum Operation Center VOC

  • Generazione di vuoto e monitoraggio centralizzati
  • Capacità di aspirazione 40, 63, 100 m³/h