• Vacuum Operation Center come sistema completo pronto per il collegamento
  • Speciale per l'evacuazione di fluidi gassosi contenenti liquidi
  • I liquidi aspirati, quali ad es. lubrorefrigeranti, vengono eliminati e riconvogliati automaticamente nel circuito della macchina
  • Controllo del sistema acustico, ottico ed elettronico per sicurezza e monitoraggio massimi nell'esercizio standard della macchina
  • Approntata per l'integrazione nel sistema di comando della macchina del centro di lavorazione CNC
  • Possibilità di funzionamento su tre turni e continuo, senza interruzione dell'elaborazione
Vacuum Operation Center VOC
  • Spie di segnalazione e segnali acustici di avvertimento (1) e vacuometro (2) per il livello del vuoto nel serbatoio
  • Serbatoio per vuoto e per liquidi (3)
  • Interfaccia per il ritorno automatico dei liquidi (4)
  • Separatore dell'acqua (5) per la separazione del liquido residuo
  • Vacuostato (6) con uscita digitale o analogica al pannello di controllo e controllo (7) di esecuzione autosufficiente
  • Telaio di base (8) con pompa per vuoto posteriore (9)
  • Generazione di vuoto e monitoraggio centralizzati
  • Capacità di aspirazione 40, 63, 100 m³/h

Filtra per