Unità a vuoto VAGG

  • Unità di aspirazione basata su una pompa a vuoto lubrificata ad lubrificata con serbatoio per vuoto e per liquidi
  • Facile e rapida da installare – ideale per utenti finali, che utilizzano il vuoto come una delle tante tecnologie di fissaggio
  • Possibile l’alimentazione del vuoto alternata di più macchine
  • Controllo del sistema acustico e ottico
  • Approntata per l'integrazione nel sistema di comando della macchina del centro di lavorazione CNC

I nostri punti di forza...

  • Manometro integrato, vacuostato, indicatore di livello con galleggiante elettronico e dispositivo di allarme
  • Funzione di arresto di emergenza automatico
  • Un'uscita digitale supplementare avverte della perdita di vuoto di esercizio o del livello di riempimento critico durante la lavorazione

I vostri vantaggi...

  • Controllo visivo e acustico del vuoto di esercizio e del livello di riempimento
  • Protegge la pompa dai liquidi aspirati
  • Grazie alla sincronizzazione con il comando della macchina, la lavorazione si arresta in caso di perdita della forza di serraggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Unità a vuoto VAGG

 

VAGG 6 AC3 10 UC
10.01.27.00798
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 6 m³/h
Tensione (60 Hz): 460V - AC3
Potenza nomin. (60 Hz): 0.3 kW
Accumulatore volume: 10 l
VAGG 6 AC3 10
10.01.27.00120
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 6 m³/h
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
Potenza nomin. (50 Hz): 0.25 kW
Accumulatore volume: 10 l
VAGG 18 AC3 30 UC
10.01.27.00799
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 18 m³/h
Tensione (60 Hz): 460V - AC3
Potenza nomin. (60 Hz): 0.66 kW
Accumulatore volume: 30 l
VAGG 18 AC3 30
10.01.27.00121
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 18 m³/h
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
Potenza nomin. (50 Hz): 0.55 kW
Accumulatore volume: 30 l
VAGG 40 AC3 80
10.01.27.00122
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 40 m³/h
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
Potenza nomin. (50 Hz): 1.4 kW
Accumulatore volume: 80 l
VAGG 63 AC3 80
10.01.27.00123
Unita' vuoto con pompa ad olio, serbatoio, separatore per l'acqua e sistema di monitoraggio
Capacità di aspirazione (max): 63 m³/h
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
Potenza nomin. (50 Hz): 2 kW
Accumulatore volume: 80 l