Vacuum Operation Center VOC

  • Vacuum Operation Center come sistema completo pronto per il collegamento
  • Speciale per l'evacuazione di fluidi gassosi contenenti liquidi
  • I liquidi aspirati, quali ad es. lubrorefrigeranti, vengono eliminati e riconvogliati automaticamente nel circuito della macchina
  • Controllo del sistema acustico, ottico ed elettronico per sicurezza e monitoraggio massimi nell'esercizio standard della macchina
  • Approntata per l'integrazione nel sistema di comando della macchina del centro di lavorazione CNC
  • Possibilità di funzionamento su tre turni e continuo, senza interruzione dell'elaborazione

I nostri punti di forza...

  • Ritorno automatico nel circuito della macchina dei liquidi aspirati
  • Monitoraggio del vuoto e del livello di riempimento
  • Possibile integrazione con il controllo sensore, segnali di comando e macchina da parte del produttore

I vostri vantaggi...

  • Lavorazione senza interruzioni anche di pezzi di grandi dimensioni
  • Massimo controllo di processo e trasparenza
  • Monitoraggio e funzionamento automatico dell'unità di vuoto tramite il pannello della macchina
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Vacuum Operation Center VOC

 

VOC-AD-S-40-A
10.01.27.00659
Vacuum Operation Center con serbatoio separatore di liquido e sistema di controllo
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 840 mm
Altezza H: 2200 mm
Capacità di aspirazione (max): 40 m³/h
Diametro interno tubo: 25 mm
Accumulatore volume: 60 l
Funzione: Scarico automatico
Attività: PLC-controllata
Tipo corrente: Corrente trifas
Potenza nomin. (50 Hz): 1.4 kW
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-63-A
10.01.27.00676
Vacuum Operation Center con serbatoio separatore di liquido e sistema di controllo
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 840 mm
Altezza H: 2200 mm
Capacità di aspirazione (max): 63 m³/h
Diametro interno tubo: 25 mm
Accumulatore volume: 60 l
Funzione: Scarico automatico
Attività: PLC-controllata
Tipo corrente: Corrente trifas
Potenza nomin. (50 Hz): 2 kW
Tensione (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-100-A
10.01.27.00678
Vacuum Operation Center con serbatoio separatore di liquido e sistema di controllo
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 840 mm
Altezza H: 2200 mm
Capacità di aspirazione (max):
100 m³/h
Diametro interno tubo: 25 mm
Accumulatore volume: 60 l
Funzione: Scarico automatico
Attività: PLC-controllata
Tipo corrente: Corrente trifas
Potenza nomin. (50 Hz): 2.7 kW
Tensione (50 Hz): 400V - AC3