Tecnica di bloccaggio con il vuoto per il settore del legno

Lo standard industriale per la lavorazione del legno CNC

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Per la produzione dei mobili e di altri prodotti analoghi i pannelli di legno vengono lavorati con macchinari CNC. Per questo motivo i pannelli devono essere bloccati sui macchinari. Il sistema di bloccaggio con il vuoto prevede l’aspirazione della superficie inferiore del pezzo. In questo modo il pezzo può essere lavorato su cinque lati senza essere costretti a riattrezzare il macchinario.

Schmalz offre un’ampia gamma di sistemi di bloccaggio per tutti i tipi di piani e di fabbricanti. Schmalz offre ai produttori dei macchinari sistemi di bloccaggio completi per piani di lavoro con il vuoto e questo indipendentemente dal fabbricante e in modo personalizzato.


Tecnica di bloccaggio con il vuoto per il settore del legno

Sistemi di bloccaggio per sistemi a 1 circuito

  • Bloccaggi per il sistema a 1 circuito di Schmalz
  • Ampia gamma di blocchi di aspirazione standard e supplementi per la lavorazione di pezzi sottili e di piccole dimensioni

Sistemi di bloccaggio per sistemi a 2 circuiti

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio sul profilo mediante vuoto

Sistemi di bloccaggio per sistemi Biesse

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa
  • Tastatore integrato

Sistemi di bloccaggio per sistemi SCM / Morbidelli

  • Sistema per il vuoto per i profili SCM

Sistemi di bloccaggio per sistemi con piano grigliato

  • Sistema per il vuoto per piano grigliato

Sistemi di bloccaggio per sistemi con piano di lavoro nesting

  • Sistema per il vuoto per piani di lavoro nesting
  • Con un attacco tubo flessibile

Sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio

  • Speciale sistema di bloccagio per l'impiego su tutti i piani lisci

Flessibilità dei centri di lavorazione CNC

  • Composto da ventosa Cup e relativo alloggiamento ventosa

Sistemi di bloccaggio per la lavorazione manuale

  • Sistema di bloccaggio per bloccare i pezzi per la lavorazione manuale

Sistemi di bloccaggio per pezzi stretti

  • Sistema di bloccaggio per un serraggio semplice di pezzi stretti
  • Impiego della tecnica di bloccaggio con il vuoto di Schmalz per sistemi di piano lavoro differenti

Piastre di aspirazione di ricambio

  • Piastre di aspirazione di ricambio per un blocco di aspirazione usurato
Processi automatizzati nell’industria del legno

Schmalz offre componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per il collegamento per processi automatizzati

Tecnologia del vuoto per processi automatizzati nel settore del legno

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per il settore del legno


Tecnica di bloccaggio con il vuoto nella pratica

Sistemi di bloccaggio per pannelli di legno

Blocchi di aspirazione per costruttori italiani per il bloccaggio e la lavorazione di diversi pezzi in legno

Sapere più
Sistemi di bloccaggio per piastre metalliche

Sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp per la lavorazione versatile dei pezzi più diversi

Sapere più
Sistemi di bloccaggio per travi di legno

Sistema di bloccaggio con il vuoto piastra di aspirazione Multi-Clamp per il bloccaggio manuale e la lavorazione dei pezzi più diversi

Sapere più
Sistemi di bloccaggio per pannelli di legno

Sistemi di bloccaggio con il vuoto senza tubazioni blocco di aspirazione VC-K1 per il bloccaggio di pannelli in legno in un centro di lavorazione CNC

Sapere più
Sistemi di bloccaggio per pannelli di legno

Innospann Steel Plate per tempi di equipaggiamento veloci nella lavorazione del legno

Sapere più
Sistemi di bloccaggio per pannelli di legno

Innospann Adapter-Plate per il bloccaggio di pezzi in legno in una macchina di lavorazione a CNC

Sapere più

Altri tecnica di bloccaggio con il vuoto in azione

La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.

Avvia ora altri video