Bloccaggio conveniente e flessibile anche per lavorazioni singole
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita
Nei centri di lavorazione CNC i pezzi piatti in metallo devono essere fissati dal basso in modo preciso e sicuro. Il sistema di bloccaggio con il voto con piastra matrix permette di fissare con estrema sicurezza quei componenti e pezzi che diversamente non potrebbero essere bloccati con dispositivi meccanici, pneumatici o idraulici. Il pezzo viene posizionato su supporti meccanici e poi bloccato con il vuoto. In questo modo il pezzo può essere lavorato senza problemi e ritardi.
Gli inserti di attrito permettono la lavorazione con avanzamento e velocità di taglio elevati. La piastra matrix può essere fissata al piano di lavoro della macchina per mezzo di morsetti piatti o sistemi di bloccaggio offset. Il bloccaggio e sbloccaggio del pezzo può essere comandato tramite pedale o leva.
Gli aspiratori per piano grigliato vengono inseriti direttamente nella griglia della piastra matrix e le ventose vengono disposte in base alla posizione dei fori. In questo modo è possibile forare il pezzo senza danneggiare la piastra matrix o il componente stesso.
Componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per l'uso nei processi automatizzati
Tecnologia del vuoto per processi automatizzati nel settore del metallo e lamiera
I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici
Sollevatori a vuoto e gru per l'industria metallurgica e della lamiera
Altri tecnica di bloccaggio con il vuoto in azione
La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.