Il blocco di aspirazione con tecnologia NFC comunica con il cellulare

Schmalz ha integrato il suo blocco di aspirazione con lo standard di trasmissione NFC, introducendo così per la prima volta la tecnologia digitale nel sistema di bloccaggio con il vuoto. Per l’utente significa semplificare il riconoscimento prodotto con lo smartphone e interventi di servizio ottimizzati.

Grazie alla tecnologia NFC integrata nel blocco di aspirazione, l’utente può leggere i dati principali sul prodotto direttamente con lo smartphone.

Indipendentemente che si tratti di una prima installazione, un retrofit o un pezzo di ricambio - J. Schmalz GmbH mette a disposizione il sistema di bloccaggio ideale per la lavorazione del legno CNC per un’ampia gamma di applicazioni. L’esperto del vuoto integra questi sistemi con le tecnologie digitali e lo standard di comunicazione NFC. In questo modo l’utente ha accesso rapido e diretto a tutti i dati tecnici della ventosa. NFC sta per Near Field Communication e significa la trasmissione da un punto all’atro di dati tra due dispositivi che si trovano ad alcuni centimetri di distanza ed entrambi sono NFC compatibili. Grazie alla breve distanza, è esclusa una trasmissione dati involontaria con un componente limitrofo.

L’utente ha bisogno solo di uno smartphone compatibile NFC. Appena questo viene avvicinato al blocco di aspirazione, inizia a visualizzare tutti i valori sul display. Questi valori comprendono ad esempio le dimensioni, il numero articolo, il numero di serie e la documentazione specifica del prodotto. In questo modo l’identificazione è possibile anche quando la superficie viene chiusa e la targhetta del prodotto non è più leggibile. Con i dati tecnici corretti è possibile trovare rapidamente i pezzi di ricambio. Inoltre, anche l’accesso al Online-Shop o al team di assistenza vengono ridotte sensibilmente.

Scarico

Testo e immagine