Accessori e parti di ricambio Innospann

  • Accessori e parti di ricambio adatti per i sistemi Schmalz Innospann
  • Ampliamento e adattamento modulare del sistema alla geometria del pezzo e alle altezze di lavoro
  • Miglioramento del valore economico grazie all’impiego del sistema Innospann
  • In molti casi non è necessario sostituire l'intera ventosa in caso di usura o danneggiamento della ventosa o di altre parti
  • Spesso basta sostituire i singoli pezzi per rimettere in funzione il sistema del vuoto

I nostri punti di forza...

  • Se necessario, sostituire quasi tutti i singoli pezzi del sistema ventosa
  • Ventose in diverse geometrie
  • Ampio assortimento di anelli intermedi

I vostri vantaggi...

  • Riduzione dei costi per i pezzi di ricambio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Utilizzo in quasi tutti i centro di lavorazione CNC grazie all'adattamento alle altezze di lavoro
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e parti di ricambio Innospann

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Altezza H: 30 mm
ISMB-E 80x80x22
10.01.15.00009
Mono-Base per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 22 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 16 mm
ISCUP Cup 3 80x28x16
10.01.15.00211
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Altezza H: 16 mm
ISCUP Cup 4 100x100x30
10.01.15.00403
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 100 x 100 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
10.01.15.00303
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm
con: Valvola ad impulsi
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
10.01.15.00305
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 30 mm
con: Valvola ad impulsi
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 100 x 100 mm
Altezza H: 30 mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2
  3. 3