Innospann Steel-Plate ISST

  • Sistemi di bloccaggio con il vuoto per il retrofitting di macchine di lavorazione CNC con piano liscio, grigliato o profilato
  • Consente una produzione efficiente e flessibile di pezzi singoli o piccole serie, in particolare nella produzione dei mobili
  • Gli alloggiamenti della ventosa Mono-Base e Quad-Base sono provvisti di ventosa Cup e possono essere posizionati liberamente sulla Steel-Plate
  • Un reticolo laser serve come supporto per l'orientamento
  • Le aperture per il vuoto non utilizzate vengono chiuse ermeticamente e manualmente con magneti di chiusura
  • Altezza complessiva variabile mediante diverse altezze delle ventosa Cup e anelli intermedi opzionali

I nostri punti di forza...

  • Impiego su piani di lavoro lisci, grigliati e profilati
  • Disponibili due distanze differenti tra le valvole
  • Suddivisione a reticolo al laser
  • Magneti di tenuta per aperture per vuoto scoperte

I vostri vantaggi...

  • Possibile retrofitting per tutti i tipi di piano di lavoro della macchina più comuni
  • Consente un posizionamento flessibile di Mono-Base e Quad-Base
  • Supporto di orientamento per il posizionamento delle ventose
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Innospann Steel-Plate ISST

 

  1. 1
  2. 2
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99997
Steelplate per tavoli di bloccaggio con griglia
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 1000 mm
Altezza H: 3 mm
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99998
Steelplate per tavoli di bloccaggio con griglia
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 1000 mm
Altezza H: 3 mm
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Monobase per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 22 mm
ISMB 80x80x8
10.01.15.00188
Monobase per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 8 mm
ISMB 80x80x42
10.01.15.00078
Monobase per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 42 mm
ISMB 80x80x67
10.01.15.00079
Monobase per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 67 mm
ISQB 175x175x22
10.01.15.00001
Quadbase per steel plate e piastra adattatore
Superficie di base: 175 x 175 mm
Altezza H: 22 mm
ISMC-S 175x175x52 12-80
10.01.15.00270
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 52 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 72 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 97 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2