Piastre di aspirazione superiori

  • Ricambio della piastra di aspirazione superiore di un blocco di aspirazione
  • Piastre di aspirazione adatte per tutti i blocchi di aspirazione Schmalz

I nostri punti di forza...

  • Adatte a tutti i blocchi di aspirazione Schmalz dei differenti gruppi di prodotti
  • Rapide e facili da sostituire

I vostri vantaggi...

  • Pezzi di ricambio direttamente dal produttore
  • Costi contenuti, sostituzione in loco
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione superiori

 

  1. 1
  2. 2
VCSP-O 120x50x15.5
10.01.12.00012
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 15.5 mm
VCSP-O 140x115x16.5
10.01.12.00488
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 16.5 mm
VST VCSP
10.01.12.00723
Set di parti soggette ad usura
per: Piastro di aspiratore blocco
VCDR 130x30x9
10.01.12.00804
Bordi di tenuta
Lunghezza: 130 mm
Larghezza: 30 mm
Altezza: 9 mm
ISRPL 130x30x5.5
10.01.12.00805
Superficie di attrito
Lunghezza L: 130 mm
Larghezza B: 30 mm
Altezza H: 5.5 mm
VCSP-O 120x120x16.5
10.01.12.00010
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 16.5 mm
VCSP-O 125x75x16.5
10.01.12.00011
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 16.5 mm
VCSP-O 140x130x16.5
10.01.12.02325
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 16.5 mm
VCSP-O 140x130x18.3 MOS
10.01.12.03506
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 18.3 mm
con: Profilo di tenuta con MOS
VCSP-O 140x115x18.5 MOS
10.01.12.03507
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 18.5 mm
con: Profilo di tenuta con MOS

  1. 1
  2. 2