Adapter-Plates ISAP-R

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano grigliato
  • Gli Adapter-Plate vengono utilizzati direttamente sulla griglia del piano di lavoro della macchina e possono essere utilizzati in modalità mista con blocchi di aspirazione standard
  • Equipaggiamento flessibile dell’Adapter-Plate con fino a quattro aggiuntive Mono-Base ISMB e ventose Cup ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze di lavoro diverse
  • Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza scanalatura da 5 mm a 7 mm, profondità scanalatura da 5 mm a 7 mm)

I nostri punti di forza...

  • Sistema modulare ampliabile con varie dimensioni di superfici di aspirazione
  • Posizionamento libero della ventosa e dei Mono-Base sul Adapter-Plate
  • Possibile funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard
  • Ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio sostituibili senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Ideale per il serraggio di pezzi sottili e curvi
  • È possibile realizzare virtualmente qualsiasi layout di fissaggio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione più rapida, più semplice e più conveniente di accessori e pezzi di ricambio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates ISAP-R

 

ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00864
Mini-plate per tavola a reticolo
Superficie di base: 212 x 212 mm
Altezza: 8 mm
Schermo: 30 x 30 mm
per scanalatura: 7 x 7 mm
ISAP-R 175x175x7 30/50
10.01.15.00184
Adapter-plate per tavola a reticolo
Lunghezza L: 175 mm
Larghezza B: 175 mm
Altezza H: 7 mm
Schermo: 30x30 / 50x50 mm
per scanalatura: 5x5 / 7x7
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00014
Mini-plate per tavola a reticolo
Superficie di base: 212 x 212 mm
Altezza: 8 mm
Schermo: 30 x 30 mm
per scanalatura: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 27.5x27.5 5/7
10.01.14.00017
Mini-plate per tavola a reticolo
Superficie di base: 212 x 212 mm
Altezza H: 8 mm
Schermo: 27,5 x 27,5 mm
per scanalatura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 40/50 7x7
10.01.14.00004
Mini-plate per tavola a reticolo
Superficie di base: 212 x 212 mm
Altezza H: 8 mm
Schermo: 40x40 mm / 50x50 mm
per scanalatura: 7 x 7 mm
ISQB-R 175x175x15 30/50
10.01.15.00183
Quad-Base per tavola a reticolo
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 15 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
per scanalatura: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30
10.01.15.00286
Mono-Base per tavola a reticolo
Superficie di base: 96 x 96 mm mm
Altezza H: 15 mm
Schermo: 15x15 mm / 30x30 mm mm
per scanalatura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Mono-Base per tavola a reticolo
Superficie di base: 90 x 90 mm mm
Altezza H: 15 mm
Schermo: 40 x 40 mm mm
ISMB-R 110x110x15 50x50
10.01.15.00372
Mono-Base per tavola a reticolo
Superficie di base: 110 x 110 mm mm
Altezza H: 15 mm
Schermo: 50 x 50 mm mm
per scanalatura: 5x5 mm / 7x7 mm