Bloccaggio meccanicoa ISMC-R

  • Bloccaggio di pezzi stretti e curvi come ad es. parti del telaio tramite il blocco meccanico
  • Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza scanalatura da 6 mm a 7,5 mm, profondità scanalatura da 6 mm a 7 mm)
  • I bloccaggi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il serraggio non richiede altri tipi di mezzi nella macchina
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • In caso di superficie di bloccaggio non sufficiente, questi possono essere fissati meccanicamente e lavorati

I nostri punti di forza...

  • Piatto di serraggio posizionato eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sul piatto di serraggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggio meccanicoa ISMC-R

 

VCMC-R 175x175x45 12-80 30/50
10.01.15.00244
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 175 x 175 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 45 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 30x30 / 50x50 mm
VCMC-R 120x120x45 12-80 30x30
10.01.12.02942
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 120 x 120 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 45 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 30 x 30 mm
VCMC-R 212x212x45 12-80 40x40
10.01.12.01720
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 212 x 212 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 45 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 40 x 40 mm
ISAS-R 120x100x40 30x30
10.01.12.02935
Aspiratore di arresto con PIN integrato per tavolo a reticolo
Superficie di base: 120 x 100 mm
Altezza H: 40 mm
Schermo: 30 x 30 mm