Sistemi di bloccaggio per profili Biesse

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo di Schmalz per piani di lavoro di Biesse (sistema a 1 circuito)
  • Piena compatibilità con le ventose originali
  • I blocco di aspirazione vengono inseriti nella direzione desiderata in passi di 15° negli alloggiamenti standard di Biesse
  • Le linguette di serraggio sull'anello del blocco di aspirazione e i magneti consentono un fissaggio sicuro nell'alloggiamento della ventosa
  • I blocchi di aspirazione sono disponibili nelle altezze 29 mm e 48 mm (per macchine a 3 e 4 assi), nonché nell'altezza 74 mm (per macchine a 5 assi)
  • Il tastatore integrato (TV) attiva il vuoto automaticamente quando si posa il pezzo – le ventose non occupate possono restare nell'alloggiamento

I nostri punti di forza...

  • Forza di presa elevatissima
  • Posizionabili in modo rapido e semplice (con rotazione nella griglia degli alloggiamenti ventosa in passi da 15°)
  • Elevata precisione dimensionale
  • Piastre di aspirazione di ricambio sostituibili singolarmente

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze trasversali
  • Riduzione di tempi di equipaggiamento
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Riparazione rapida delle piastre di aspirazione danneggiate e riduzione dei costi dei pezzi di ricambio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di bloccaggio per profili Biesse

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 130x30x48 TV
10.01.12.03172
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2