Sistemi di bloccaggio VCBL-K1

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con la massima precisione e forza di presa
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati meccanicamente ai profili, in modo da prevenirne lo spostamento durante il processo di setup
  • Mediante il vuoto, i blocchi di aspirazione vengono fissati al profilo e il pezzo viene bloccato sui blocchi di aspirazione
  • Serraggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Ampia gamma di esecuzioni differenti
  • Piastre di aspirazione di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente di piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di bloccaggio VCBL-K1

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCBL-K1 140x115x50
10.01.12.00210
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 50 mm
VCBL-K1 140x115x50 TV
10.01.12.00369
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 50 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBLS-K1 140x115x50
10.01.12.00275
Aspiratore per sagome Schmalz per mensola a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 50 mm
VCBL-K1 125x75x50 Q
10.01.12.00211
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-K1 125x75x50 L
10.01.12.00230
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: longitudinale
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
10.01.12.00370
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: trasversale
con: Valvola ad impulsi
VCBL-K1 125x75x50 L TV
10.01.12.00371
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: longitudinale
con: Valvola ad impulsi
VCBL-K1 125x75x50 D-360
10.01.12.00497
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-K1 120x50x50 Q
10.01.12.00770
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: trasversale

  1. 1
  2. 2
  3. 3