Aspirazione Multi-Clamp Piastre VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Piastra di aspirazione Multi-Clamp per pezzi piccoli e medi per la lavorazione manuale o il montaggio
  • La piastra di aspirazione viene bloccata tramite aspirazione al piano di lavoro. La superficie ventosa inferiore fissa la piastra di aspirazione al piano di lavoro mentre il pezzo viene fissato tramite aspirazione alla superficie superiore.
  • Versione VC-M-SP con generazione di vuoto integrata tramite il principio Venturi (funzionamento tramite un normale attacco aria compressa)
  • Esecuzione alternativa VC-M-SPV con attacco per la pompe per il vuoto esterna per impiego indipendente dall’ambiente

I nostri punti di forza...

  • Materiale di attrito e tenuta morbido
  • Generazione di vuoto integrata nella versione VC-M-SP
  • Design e comando semplificati

I vostri vantaggi...

  • Soluzione di bloccaggio delicata rispetto ai normali sistemi di bloccaggio manuali
  • Non sono necessarie pompe per il vuoto addizionali e costose
  • Pronto per l’uso e impiegabili a livello universale
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aspirazione Multi-Clamp Piastre VC-M-SP / VC-M-SPV

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp con produzione di vuoto integrato
Lunghezza L: 165 mm
Larghezza B: 165 mm
Altezza H: 220.5 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h
VC-M-SP 160x160x30
10.01.12.01836
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione Multi-Clamp con produzione di
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 160 mm
Altezza H: 30 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h