Multi-Clamp con generazione di vuoto integrata

  • Soluzione ideale per il bloccaggio di pezzi di piccole fino a medie dimensioni
  • Possibilità di rotazione e ribaltamento continui del pezzo bloccato per la lavorazione sul lato posteriore
  • Collegamento a qualsiasi attacco aria compressa esistente in commercio grazie all'eiettore pneumatico, integrato
  • Esecuzione alternativa VC-M-SPV con attacco per la pompe per il vuoto esterna per impiego indipendente dall’ambiente

I nostri punti di forza...

  • Generazione di vuoto integrata nella versione VC-M-SP
  • Design e comando semplificati

I vostri vantaggi...

  • Non sono necessarie pompe per il vuoto addizionali e costose
  • Pronto per l’uso e impiegabili a livello universale
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Multi-Clamp con generazione di vuoto integrata

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp con produzione di vuoto integrato
Lunghezza L: 165 mm
Larghezza B: 165 mm
Altezza H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione Multi-Clamp con produzione di
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 160 mm