Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione con produzione di
Lunghezza L | 160 mm |
Larghezza B | 160 mm |
Altezza H | 30 mm |
Consumo d'aria | 48 l/min |
Consumo d'aria | 2,88 m³/h |
Capacità di aspirazione | 2,3 m³/h |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 160 mm |
H | 30 mm |
d | 6 mm |
L | 160 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,88 kg |
Note sull’ordine: VC-M-SP 160x160x30
La piastra di aspirazione Multi-Clamp viene fornita in pezzi singoli. Il kit é composto da:
Parti di ricambio disponibili: profilo di tenuta, inserto di attrito
Accessori disponibili: set di accessori per azionare due piastre di aspirazione con una pompa o un eiettore