Piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Piastra di aspirazione Multi-Clamp per pezzi piccoli e medi per la lavorazione manuale o il montaggio
  • La piastra di aspirazione viene bloccata tramite aspirazione al piano di lavoro; la superficie ventosa inferiore fissa la piastra di aspirazione al piano di lavoro mentre il pezzo viene fissato tramite aspirazione alla superficie superiore
  • Versione VC-M-SP con generazione di vuoto integrata tramite il principio Venturi (funzionamento tramite un normale attacco aria compressa)
  • Esecuzione alternativa VC-M-SPV con attacco per la pompe per il vuoto esterna per impiego indipendente dall’ambiente

I nostri punti di forza...

  • Materiale di attrito e tenuta morbido
  • Generazione di vuoto integrata nella versione VC-M-SP
  • Design e comando semplificati

I vostri vantaggi...

  • Soluzione di bloccaggio delicata rispetto ai normali sistemi di bloccaggio manuali
  • Non sono necessarie pompe per il vuoto addizionali e costose
  • Pronto per l’uso e impiegabili a livello universale
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp con produzione di vuoto integrato
Lunghezza L: 165 mm
Larghezza B: 165 mm
Altezza H: 220.5 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h
VC-M-SP 160x160x30
10.01.12.01836
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione con produzione di
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 160 mm
Altezza H: 30 mm
Consumo d'aria: 2.88 m³/h
Consumo d'aria: 48 l/min
Capacità di aspirazione: 2.3 m³/h