Pompa per il vuoto Multi-Clamp VC-M-PU

  • Pompa per il vuoto portatile per l’utilizzo con Multi-Clamp di Schmalz
  • Grazie alla sua costruzione compatta e robusta, la pompa e le sue prestazioni sono indicate per un’ampia gamma di applicazioni
  • Soluzione plug-and-play grazie al collegamento per vuoto attraverso un aggancio rapido e all’alimentazione di corrente tramite la rete a corrente alternata

I nostri punti di forza...

  • Pompe potenti per vuoto funzionante a secco
  • Vacuometro integrato
  • Tamburo per cavi integrato
  • Design ergonomico

I vostri vantaggi...

  • Indicate per un’ampia gamma di applicazioni
  • Lettura rapida dei livelli di vuoto
  • Assenza di cavi sfusi e posati alla rinfusa
  • Ideale per l’impiego mobile in cantiere
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pompa per il vuoto Multi-Clamp VC-M-PU

 

VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompa a vuoto
Tipo corrente: Corrente alt. 1
Tensione: 110V - AC
Vuoto (max): -850 mbar
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Diametro nominale: 9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp - Pompa a vuoto
Tipo corrente: Corrente alt. 2
Tensione: 230V - AC
Vuoto (max): -850 mbar
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Diametro nominale: 9 mm