Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

  • Serraggio senza fatica di pezzi di piccole e medie dimensioni
  • Lavorazione del pezzo da ogni lato attraverso la funzione di rotazione e ribaltamento continua
  • Generazione di vuoto possibile tramite il principio Venturi con aria compressa (VC-M)
  • Versione alternativa con pompa del vuoto esterna in modo che il Multi-Clamp possa essere utilizzato in qualsiasi ambiente (VC-M-V)
  • VC-M-V può essere fissato al piano di lavoro con il vuoto, VC è fissato meccanicamente

I nostri punti di forza...

  • Materiale di attrito e tenuta morbido
  • Generazione di vuoto integrata nella versione VC-M
  • Multi-Base a rotazione continua 360° e girevole in modo uniforme fino a 90°
  • Possibilità di utilizzo singolo della piastra di aspirazione Multi-Clamp

I vostri vantaggi...

  • Soluzione di bloccaggio delicata rispetto ai normali sistemi di bloccaggio manuali
  • Non sono necessarie pompe per il vuoto addizionali e costose
  • Lavorazione flessibile e senza problemi su 5 lati
  • Soluzione di bloccaggio economica stand-alone
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

 

VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp per l'operazione con un pompa a vuoto
Lunghezza L: 265 mm
Larghezza B: 170 mm
Altezza H: 220.5 mm
Capacità di aspirazione: 3 m³/h
VC-M-SPV 160x160x30
10.01.12.01853
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione per il funzionamento con pompa del vuoto
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 160 mm
Altezza H: 30 mm