Adapter-Plate per altri piani di lavorazione

  • Applicazione di Adapter-Plate su sistemi con piano di lavoro profilato di differenti produttori
  • Impiego diretto dell'Adapter-Plate sul profilo\
  • Equipaggiabile con massimo quattro Mono-Base
  • Estrema precisione grazie alla massima forza di presa
  • Particolarmente adatto per il serraggio di pezzi stretti

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Impiego con Mono-Base
  • Funzionamento misto con blocchi di aspirazione
  • Svariati accessori e parti di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massimo assorbimento di forze trasversali
  • Impiego su tutte le griglie di dimensioni correnti
  • Consentono lavorazione laterale complessa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plate per altri piani di lavorazione

 

ISAP-B 195x195x5
10.01.14.00109
Adapter plate Innospann per mensola Biesse
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 5 mm
ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 11 mm