Adapter-Plates ISAP-S

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo Schmalz per piani di lavoro di SCM / Morbidelli perfettamente compatibili con l’attrezzatura OEM
  • L’Adapter-Plate viene posizionata direttamente sopra gli ingressi del vuoto del profilo
  • Montaggio flessibile di piastre di adattamento con fino a quattro basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze di lavoro diverse
  • Sistema TV di SCM = sistema S1 di Schmalz (larghezza del profilo 72,5 mm)
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza del profilo 109 mm)

I nostri punti di forza...

  • Sistema modulare ampliabile con varie dimensioni di superfici di aspirazione
  • Posizionamento libero della ventosa e dei Mono-Base sul Adapter-Plate
  • Possibile funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard
  • Ampia gamma di accessori e pezzi di ricambio sostituibili senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Ideale per il serraggio di pezzi sottili e curvi
  • È possibile realizzare virtualmente qualsiasi layout di fissaggio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione più rapida, più semplice e più conveniente di accessori e pezzi di ricambio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plates ISAP-S

 

ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 11 mm