Bloccaggi meccanici

  • Serraggio di pezzi stretti e curvi come ad es. parti del telaio tramite il fissaggio meccanico
  • Esecuzioni per diversi tipi di piano di lavoro della macchina, nonché per il sistema Innospann della Schmalz
  • Forza di serraggio 700 N
  • Campo di serraggio 12-80 mm
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggi meccanici

 

  1. 1
  2. 2
VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 85 mm
Corsa Z: 25 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 75 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 125 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
con: con che fissa lembo
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 125 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 72 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate
Superficie di base: 175 x 175 mm
Altezza H: 97 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x52 12-80
10.01.15.00270
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 52 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2