Altri sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio

  • Bloccaggio di pezzi stretti e curvi come ad es. parti del telaio tramite il blocco meccanico
  • I bloccaggi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il serraggio non richiede altri tipi di mezzi nella macchina
  • Un tubo del vuoto (circuito 1) alimenta la piastra di aspirazione inferiore per il fissaggio del tenditore sul piano di lavoro della macchina, mentre il secondo tubo (circuito 2) trascina i pistoni e il piatto di serraggio verso il basso per il fissaggio del pezzo
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre

I nostri punti di forza...

  • Piatto di serraggio posizionato eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sul piatto di serraggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Altri sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio

 

VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 85 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm