Bloccaggi meccanici VCMC-G

  • Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro liscio
  • I blocchi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richiede altri tipi di mezzi nella macchina
  • Un tubo del vuoto (circuito 1) alimenta la piastra di aspirazione inferiore per il fissaggio del tenditore sul piano di lavoro della macchina, mentre il secondo tubo (circuito 2) trascina i pistoni e il piatto di bloccaggio verso il basso per il fissaggio del pezzo
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre

I nostri punti di forza...

  • Piastra di bloccaggio posizionata eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sul piastra di bloccaggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggi meccanici VCMC-G

 

VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 85 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm