Blocchi di aspirazione VCBL-G

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto universale con attacco tubo flessibile per centri di lavorazione CNC con piano liscio (sistema a 2 circuiti)
  • Diametro bocchetta 10 mm
  • Consente il bloccaggio senza rischio di danneggiamento con la massima precisione e forza di presa
  • Serraggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Ampia gamma di esecuzioni differenti
  • Piastre di aspirazione di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente di piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione VCBL-G

 

VCBL-G-K2 120x120x100 ST
10.01.12.00053
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
10.01.12.00054
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 100 mm
con: Hose sleeves, Lift-off system
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
10.01.12.00056
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Aspiratore per tavolo piatto con 2 attacchi per tubi flessibili
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 75 mm