VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Numero articolo: 10.01.12.00056

Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno

perSistema a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB)125 x 75
Altezza H100 mm
Funzione supplementareBocchetta
Diametro interno del tubo (rac.) d9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
Attributo Valore
B 75 mm
B1 117 mm
d 10 mm
H 100 mm
H2 63 mm
L 125 mm
Attributo Valore
Peso 0,63 kg

Note sull’ordine: VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Il blocco di aspirazione VCBL-G-K2 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
  • Corpo base in plastica 
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, bordi di tenuta, piastra di attrito, piastra di aspirazione (inferiore)
Accessori disponibili: set di tubi flessibile, piastra di aspirazione in gomma spugna