Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto universale con attacco tubo flessibile per centri di lavorazione CNC con piano liscio (sistema a 2 circuiti)
  • La ventosa viene collegata tramite due tubi flessibili all’alimentazione per il vuoto della macchina
  • Un tubo del vuoto (circuito 1) alimenta la piastra di aspirazione inferiore per il fissaggio della ventosa al piano di lavoro della macchina, mentre il secondo tubo (circuito 2) alimenta la piastra di aspirazione per il fissaggio del pezzo alla ventosa
  • Serraggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime

I nostri punti di forza...

  • Bordo di tenuta e superficie di attrito adattati per le superfici di legno
  • Elevata precisione dimensionale
  • Ampia gamma di dimensioni ed esecuzioni differenti
  • Piastre di aspirazione di ricambio sostituibili senza utensile

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente delle piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

 

VCBL-G-K2 120x120x100 ST
10.01.12.00053
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
10.01.12.00054
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 100 mm
con: Hose sleeves, Lift-off system
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
10.01.12.00056
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Aspiratore per tavolo piatto con attacchi per tubi flessibili
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 100 mm
con: Bocchetta
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
9 mm
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Aspiratore per tavolo piatto con 2 attacchi per tubi flessibili
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 75 mm