Blocco di aspirazione VCBL-T

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per piani di lavoro lisci in alluminio lisce con guida vuoto integrata
  • I blocchi di aspirazione possono essere posizionati e prefissati liberamente sul piano di lavoro della macchina
  • I pezzi vengono quindi bloccati in modo sicuro e preciso per il processo di lavorazione

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Ampia gamma di esecuzioni differenti
  • Piastre di aspirazione di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente di piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocco di aspirazione VCBL-T

 

VCBL-T 120x120x100
10.01.12.00001
Aspiratore per tavolo VC-T senza tubo flessibile
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 100 mm
VCBL-T 120x120x100 AS
10.01.12.00002
Aspiratore per tavolo VC-T senza tubo flessibile
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 100 mm
con: Sistema di sollevamento
VCBL-T 125x75x100
10.01.12.00003
Aspiratore per tavolo VC-T senza tubo flessibile
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100
10.01.12.00004
Aspiratore per tavolo VC-T senza tubo flessibile
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 100 mm
VCBL-T 130x30x100
10.01.12.00117
Aspiratore per tavolo VC-T senza tubo flessibile
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100 SH
10.01.12.00009
Aspiratore per tavolo VC-T senza tubo flessibile
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 100 mm
con: Leva di serraggio
assets/Artikelbild/10.01.12.00005_01.jpg
Articoli di fine serie
VCBLS-T 140x115x75
10.01.12.00005
Blocco di aspirazione per sagome per tavolo VC-T senza tubo flessibile
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 75 mm

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2019