Dispositivi di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISMB / ISQB

  • Gli alloggiamenti ventosa Mono-Base ISMB e Quad-Base ISQB vengono posizionati sulla Steel-Plate ISST o sulla Innospann Adapter-Plate ISAP
  • In alternativa gli alloggiamenti ISQB o ISMB sono disponibili per l'adattamento diretto sui piani lisci o grigliati.
  • Le ventose Cup ISCUP vengono inserite nella base e possono ruotare in modo continuo
  • Le ventose Cip sono disponibili in tre dimensioni e garantiscono quindi la flessibilità massima
  • Altezza complessiva variabile mediante diverse altezze delle ventosa Cup e anelli intermedi opzionali

I nostri punti di forza...

  • Posizionamento libero delle basi o della ventosa su Steel Plate, Adapter-Plate e piani grigliati e lisci
  • Il sistema modulare semplifica la sostituzione dei singoli pezzi quali la ventosa Cup, i bordi di tenuta e le superfici di attrito
  • È possibile scegliere tra vari anelli intermedi

I vostri vantaggi...

  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Pronta disponibilità dei pezzi soggetti ad usura e riduzione dei costi
  • Possibilità di adattamento a tutte le altezze di lavoro della macchina
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Dispositivi di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISMB / ISQB

 

ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quadbase con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 22 mm
per: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Monobase G con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 55 mm
per: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Monobase G con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 70 mm
per: Tubo D = 8 d = 6