Sistema di bloccaggio per profili Schmalz (1 circuito)

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • Serraggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime
  • Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con la massima precisione e forza di presa
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati meccanicamente ai profili, in modo da prevenirne lo spostamento durante il processo di setup
  • Blocco di aspirazione in alluminio con fissaggio meccanico per profilo a 1 circuito di Schmalz
  • Prefissaggio resistente della ventosa al profilo
  • Superficie di attrito speciale per superfici ruvide e strutturate
  • Bordi di tenuta superiori e inferiori sostituibili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema di bloccaggio per profili Schmalz (1 circuito)

 

VCBL-A-K1-160x120x125
10.01.12.03042
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 125 mm
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
10.01.12.03060
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 125 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-A-K1-140x115x50
10.01.12.03648
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 140 mm
Larghezza B: 115 mm
Altezza H: 50 mm
VCBL-A-K1-125x75x50-Q
10.01.12.03653
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: trasversale