Sistema di bloccaggio per profili Schmalz (2 circuito)

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuiti)
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati sui profili mediante il vuoto e assicurati per evitare che si spostino durante il processo di equipaggiamento
  • Mediante il secondo circuito a vuoto, il pezzo e il blocco di aspirazione rimangono bloccati in modo sicuro e preciso sui profili mediante il vuoto
  • Blocco di aspirazione in alluminio per profilo a 2 circuiti di Schmalz
  • Piastra di attrito speciale per superfici ruvide e strutturate
  • Bordi di tenuta sostituibili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema di bloccaggio per profili Schmalz (2 circuito)

 

VCBL-A-K2-125x75x100-Q
10.01.12.03201
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-A-K2-160x120x100
10.01.12.03204
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 2 circuiti di vuoto
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 100 mm