Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del metallo e della plastica

La piastra matrix di Schmalz garantisce tempi di equipaggiamento minimi per il serraggio di pezzi piatti e piani sul lato inferiore, su centri di lavorazione CNC. Grazie al sistema di bloccaggio con il vuoto è possibile fissare in modo veloce, preciso e senza deformazioni anche i componenti difficili da bloccare. In abbinamento a Steel-Plate Innospann viene ancora una volta migliorata la flessibilità. La produttività e i tempi di equipaggiamento vengono ulteriormente ottimizzati soprattutto in caso di sostituzioni frequenti dei pezzi.
 

Plata Matrix MPL

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Adattabile alla tecnologia di serraggio convenzionale

Innospann Steel-Plate sistema ISST-MPL

  • Estensione della piastra Matriz di Schmalz
  • Per fori passanti e lavorazione a 5 assi

Accessori e pezzo di ricambio

  • Integrazione del sistema di bloccaggio piastra Matrix e dei sistemi Steel-Plate Innospann con profili di tenuta, bocchette, tappi magnetici e bordi di tenuta