Plata Matrix MPL

  • Per pezzi in alluminio e altri materiali non ferromagnetici, quali CFK o plastica
  • La piastra matrice può essere facilmente montata sulla tavola della macchina utilizzando griffe di serraggio, sistema di serraggio a morsa o a punto zero.
  • Tempi di preparazione più brevi e adattamento flessibile alla geometria del pezzo: inserire il cavo di tenuta nelle scanalature in base alla geometria del pezzo, allineare il pezzo e aspirarlo.
  • Possibile ampliamento dell'area di bloccaggio grazie alla connessione di più Matrix Plate
  • Arresti meccanici come ausili di posizionamento

I nostri punti di forza...

  • Corpo base in alluminio ad alta resistenza e lavorato con precisione
  • Movimentazione semplicissima
  • Possibilità di adattamento a dispositivi di bloccaggio convenzionali come morsa, sistema di bloccaggio a punto zero, ecc.
  • Finecorsa meccanici applicati lateralmente

I vostri vantaggi...

  • Serraggio esente da torsione di componenti piatti e sottili
  • Tempi di equipaggiamento brevi
  • Integrazione della gamma di dispositivi di bloccaggio in ogni linea di produzione
  • Semplice posizionamento del pezzo da lavorare e assorbimento aggiuntivo delle forze trasversali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Plata Matrix MPL

 

  1. 1
  2. 2
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00102
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Schermo: 25,0 x 25,0 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
con: friction pads
MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00103
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 300 mm
Schermo: 12,5 x 12,5 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3
10.01.27.00104
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 300 mm
Schermo: 25 x 25 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 30x30 5x5
10.01.27.00105
Matrix-Plate for metalworking
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 300 mm
Schermo: 30 x 30 mm
Scanalatura: 5 x 5 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00106
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 300 mm
Schermo: 25 x 25 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
con: friction pads
MPL 400x300x28 30x30 5x5 RI
10.01.27.00107
Matrix-Plate for metalworking
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 300 mm
Schermo: 30 x 30 mm
Scanalatura: 5 x 5 mm
con: friction pads
MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00108
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 600 mm
Larghezza B: 400 mm
Schermo: 12,5 x 12,5 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3
10.01.27.00109
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 600 mm
Larghezza B: 400 mm
Schermo: 25 x 25 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00100
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Schermo: 12,5 x 12,5 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3
10.01.27.00101
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Schermo: 25 x 25 mm
Scanalatura: 3 x 3 mm

  1. 1
  2. 2