Aspiratore ventosa, balance

  • Ventosa Cup Balance SSCB per il posizionamento e la movimentazione automatizzata e il bloccaggio dei pezzi lungo la catena di produzione
  • Ideale per la presa ed il bloccaggio stabili di forme libere in 3D
  • Possibile la presa e il bloccaggio a specchio
  • Regolazione senza azionamento, senza finecorsa meccanici e senza supporti di posizionamento

I nostri punti di forza...

  • Sistema di presa per il posizionamento accurato sulla superficie del pezzo
  • Riproduzione computerizzata delle superfici a forma libera tridimensionali tramite una superficie di riferimento 2D
  • Perni di posizionamento fissabili singolarmente e senza pressione
  • Materiale di supporto speciale per la superficie di contatto con il pezzo

I vostri vantaggi...

  • Costruzione flessibile dei sistemi di presa e bloccaggio
  • Processo di impostazione automatizzato per i sistemi di movimentazione e bloccaggio
  • Adattamento automatizzato al contorno del pezzo dei sistemi di movimentazione e bloccaggio
  • Sicurezza di processo e fissaggio accurato di pezzi complessi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aspiratore ventosa, balance

 

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
Nuovo
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00922
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk: 78 mm
Altitudine operativa (zone):
141.0 ... 171.0 mm
funzione: Jointly controlled Pins
Ventosa: Vent. a soffietto FSG
Attacco: M6-IG
Materiale: VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Supporto pezzo Materiale:
Gomma nitrilica NBR
Altezza H1: 179 mm
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
Nuovo
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00850
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk: 78 mm
Altitudine operativa (zone):
141.0 ... 171.0 mm
funzione:
Independenty controlled Pins
Ventosa: Vent. a soffietto FSG
Attacco: M6-IG
Materiale: VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Supporto pezzo Materiale:
Gomma nitrilica NBR
Altezza H1: 179 mm