Basic Holding Fixture BHF

  • Impiego in lavorazioni laser frese CNC nel settore del legno, del metallo, della plastica e dei materiali compositi
  • Lavorazione manuale e rifinitura di componenti, quali ad es. taglio, foratura o levigatura
  • Impiego su piani lisci, piani con scanalatura a T o altri tipi di piani di lavoro della macchina, in abbinamento alla Steel-Plate di Schmalz
  • Regolazione manuale flessibile di corsa e angolo di rotazione
  • Ampi gradi di libertà, facilmente regolabili in tutti gli assi

I nostri punti di forza...

  • Uni-Base regolabile in altezza e angolazione
  • Utilizzo con piano liscio o Innospann Steel-Plate
  • Varie ventose per interfaccia per Uni-Base

I vostri vantaggi...

  • Libertà massima per ogni contorno pezzo
  • Utilizzo con altri sistema di bloccaggio di Schmalz
  • Adattamento ottimale ai pezzi e ai processi circostanti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Basic Holding Fixture BHF

 

UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Uni-Base
Lunghezza L: 135 mm
Larghezza B: 135 mm
Altezza H: 156 mm
Corsa Z: 29.5 mm
Angolo rotazione W: 15 °
per: mesas planas
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Uni-Base
Lunghezza L: 135 mm
Larghezza B: 135 mm
Altezza H: 156 mm
Corsa Z: 29.5 mm
Angolo rotazione W: 15 °
per: Steel-Plate
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
Piastra di aspirazione con cuscinetti a sfere per serraggio flessibili e sistemi di presa
Diametro Ds: 117 mm
Altitudine operativa (zone):
117.0 ... 125.0 mm
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Materiale di tenuta: Polysulfone
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Altezza H1: 137 mm
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Aspiratore ventosa di referenza
Diametro: 85 mm
Altezza H1: 120 mm
Corsa Z: 21 mm
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Angolo del pezzo in lavorazione: 40 °
Ventosa: Innospann
per: Basic Holding Fixture
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk: 78 mm
Altitudine operativa (zone):
93.5 ... 107.5 mm
funzione: Jointly controlled Pins
Ventosa: Vent. a soffietto SAB
Attacco: Ø60mm
Materiale: NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Supporto pezzo Materiale: Polysulfone
Altezza H1: 117.3 mm
per: Basic Holding Fixture
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Schmalz Select.Schmalz Select.
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Schmalz Select.Schmalz Select.
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Schmalz Select.Schmalz Select.
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm