Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk | 78 mm |
Funzione Ventose | Perni a fissaggio centrale |
Ventosa | Vent. a soffietto SAB |
Allacciamento | Ø60mm |
Material | NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Supporto pezzo materiale | NBR |
Altezza H1 | 117,3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 60 mm |
D1 | 116,40 mm |
Dmk | 78 mm |
H1 | 117,30 mm |
EH (min) | 93,50 mm |
EH (max) | 107,50 mm |
Zs | 14 mm |
Z (Corsa) | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 60 |
Peso | 1300 g |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Note sull’ordine: SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
La ventosa Cup Balance SSCB viene fornita assemblata. La consegna consiste di:
Parti di ricambio disponibili: Ventose (kit parti di ricambio), Coperchio di copertura