Soluzioni di bloccaggio per la lavorazione del legno

La tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno è sinonimo di preparazione efficiente di piani di lavoro, sistemi di piani grigliati e di tavole lisce. I centri di lavorazione esistenti possono essere modernizzati senza problemi con il sistema di bloccaggio Innospann. Con i sistemi di bloccaggio della Schmalz è possibile bloccare senza fatica sia pezzi stretti, sia pezzi in legno massiccio. Multi-Clamp è l'utensile perfetto per fissare manualmente pezzi da piccoli a medi.
 

Sistemi con piano di lavoro a barre

  • Sistema di bloccaggio per profili Schmalz (sistemi a 1 e 2 circuiti), nonché profili di Biesse e SCM/Morbidelli

Sistemi per piano grigliato

  • Sistema di bloccaggio per le più comuni forme di griglie (misure scanalatura da 5 x 5 mm a 7 x 7 mm)

Sistemi per piano liscio

  • Speciale sistema di bloccagio per l'impiego su tutti i piani lisci

Modernizzazione dei centri di lavorazione CNC

  • Soluzioni per la modernizzazione di piani di lavoro, sistemi di piani grigliati e di tavole lisce

Soluzioni di bloccaggio per pezzi sottili/stretti

  • Sistema di bloccaggio per un bloccaggio semplice di pezzi stretti
  • Impiego della tecnica di bloccaggio con il vuoto di Schmalz per sistemi di piano lavoro differenti

Soluzioni di bloccaggio per massello

  • Sistema di bloccaggio per l'assorbimento di elevati sforzi di taglio nella lavorazione di pezzi in legno massiccio

Soluzioni di bloccaggio per la lavorazione manuale

  • Sistema di bloccaggio per bloccare i pezzi per la lavorazione manuale

Piastre di aspirazione di ricambio

  • Piastre di aspirazione di ricambio per il rinnovamento di un blocco di aspirazione usurato