Accessori e parti di ricambio

  • Impiego in abbinamento ai sistemi Innospann di Schmalz
  • Accessori e pezzi di ricambio adatti per sistemi Innospann Schmalz
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e parti di ricambio

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Altezza H: 30 mm
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Monobase per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm
Altezza H: 22 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 16 mm
ISCUP Cup 3 80x28x16
10.01.15.00211
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Altezza H: 16 mm
ISCUP Cup 100 100x100x30
10.01.15.00403
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 100 x 100 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
10.01.15.00303
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm
con: Valvola ad impulsi
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
10.01.15.00305
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 30 mm
con: Valvola ad impulsi
ISCUP Cup 100 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 100 x 100 mm
Altezza H: 30 mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2
  3. 3