ISQB 175x175x22

Numero articolo: 10.01.15.00001

Quad-Base per steel plate e piastra adattatore

Dimensioni (LxB)175x175
Spazio a pavimento175 x 175 mm
Lunghezza L175 mm
Larghezza B175 mm
Altezza H22 mm
ISQB 175x175x22
Attributo Valore
B 175 mm
d 60 mm
H 22 mm
L 175 mm
Attributo Valore
Peso 1,02 kg

Note sull’ordine: ISQB 175x175x22

Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base: 

  • Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB 
  • Ventosa Innospann ISCUP 

Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente. 

Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann