Innospann Steel-Plate-T

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto per il retrofitting di macchine di lavorazione CNC con piano liscio, piano grigliato o piano di lavoro a barre
  • Consente una produzione efficiente e flessibile di pezzi singoli o piccole serie, in particolare nella produzione dei mobili
  • Gli alloggiamenti della ventosa Mono-Base e Quad-Base sono provvisti di ventose e possono essere posizionati liberamente sullo Steel-Plate-T
  • Un reticolo laser serve come ausilio per l'orientamento
  • Le aperture per il vuoto non utilizzate vengono chiuse automaticamente con valvole magnetiche integrate
  • Altezza complessiva variabile grazie alle diverse altezze delle ventose e degli anelli intermedi opzionali

I nostri punti di forza...

  • Impiego su piani lisci, grigliati e di lavoro a barre
  • Disponibili due distanze differenti tra le valvole
  • Suddivisione a reticolo al laser
  • Alimentazione automatica del vuoto

I vostri vantaggi...

  • Integrabile su tutti i tipi di macchine di uso corrente
  • Consente un posizionamento flessibile di Mono-Base e Quad-Base
  • Ausilio di orientamento per il posizionamento delle ventose
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Innospann Steel-Plate-T

 

  1. 1
  2. 2
ISST-T 1000x1000x3
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99995
Steelplate T con valvole magn. per tavoli blocc., con griglia
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 1000 mm
Altezza H: 3 mm
ISST-T 1000x1000x3
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99996
Steelplate T con valvole magn. per tavoli blocc., con griglia
Lunghezza L: 1000 mm
Larghezza B: 1000 mm
Altezza H: 3 mm
ISMB-T 80x80x22
ISMB-T 80x80x22
10.01.15.00145
Monobase T per steel plate T
Lunghezza L: 80 mm
Larghezza B: 80 mm
Altezza H: 22 mm
ISMB-T 80x80x42
ISMB-T 80x80x42
10.01.15.00154
Monobase T per steel plate T
Lunghezza L: 80 mm
Larghezza B: 80 mm
Altezza H: 42 mm
ISMB-T 80x80x67
ISMB-T 80x80x67
10.01.15.00155
Monobase T per steel plate T
Lunghezza L: 80 mm
Larghezza B: 80 mm
Altezza H: 67 mm
ISQB-T 175x175x22
ISQB-T 175x175x22
10.01.15.00153
Quadbase per steel plate T
Lunghezza: 175 mm
Larghezza: 175 mm
Altezza: 22 mm
ISMC-ST 175x175x52 12-80
ISMC-ST 175x175x52 12-80
10.01.15.00273
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate T
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 52 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x72 12-80
ISMC-ST 175x175x72 12-80
10.01.15.00272
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate T
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 72 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x97 12-80
ISMC-ST 175x175x97 12-80
10.01.15.00256
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili steel plate T
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 97 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm

  1. 1
  2. 2