Piastra di aspirazione inferiori

  • Ricambio della piastra di aspirazione inferiore del blocco di aspirazione
  • Piastre di aspirazione adatte per tutti i blocchi di aspirazione Schmalz

I nostri punti di forza...

  • Adatte a tutti i blocchi di aspirazione Schmalz dei differenti gruppi di prodotti
  • Rapide e facili da sostituire

I vostri vantaggi...

  • Pezzi di ricambio direttamente dal costruttore
  • Solo costi contenuti, sostituzione sul posto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastra di aspirazione inferiori

 

VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2
10.01.12.00798
Piastra di aspirazione per aspiratore sotto
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 16.5 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-K2
VCDR 120x120x8 BL
10.01.12.00013
Bordi di tenuta (sotto)
Lunghezza: 120 mm
Larghezza: 120 mm
Altezza: 8 mm
per: Aspiratore
VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1
10.01.12.00228
Piastra di aspirazione per aspiratore sotto
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 16.5 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-K1
VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G
10.01.12.00063
Piastra di aspirazione per aspiratore sotto
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 16.5 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-G