Sistemi di bloccaggio per profili Biesse

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo di Schmalz per piani di lavoro di Biesse
  • Piena compatibilità con le ventose originali
  • I blocchi di aspirazione vengono inseriti nella direzione desiderata in passi di 15° negli alloggiamenti standard di Biesse
  • Le linguette di serraggio sull'anello del blocco di aspirazione e i magneti consentono un fissaggio sicuro nell'alloggiamento della ventosa
  • I blocchi di aspirazione sono disponibili nelle altezze 29 mm e 48 mm (per macchine a 3 e 4 assi), nonché nell'altezza 74 mm (per macchine a 5 assi)
Nota

Nota

Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Posizionabili in modo rapido e semplice (con rotazione nella griglia degli alloggiamenti ventosa in passi da 15°)
  • Disponibili in diverse dimensioni ed esecuzioni
  • Ventose per pezzi stretti e curvi

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento di forze trasversali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Riduzione di tempi di equipaggiamento
  • Ottimale adattabilità ai pezzi e, pertanto, massima flessibilità nell'applicazione
  • Non si richiedono controsagome
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di bloccaggio per profili Biesse

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 130x30x48 TV
10.01.12.03172
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 130x30x74 TV
10.01.12.03176
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2