Sistemi di bloccaggio per profili Schmalz (2 circuiti)

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuiti)
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati sui profili mediante il vuoto e assicurati per evitare che si spostino durante il processo di setup
  • Mediante il secondo circuito di vuoto, il pezzo e il blocco di aspirazione rimangono bloccati in modo sicuro e preciso sui profili
  • Grazie al tastatore integrato (TV) le ventose non necessarie possono rimanere sul piano di lavoro della macchina

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Ampia gamma di esecuzioni differenti
  • Piastre di aspirazione di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento di forze trasversali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente di piastre di aspirazione
 

Individual items within the product family Sistemi di bloccaggio per profili Schmalz (2 circuiti)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-K2 140x115x100
VCBL-K2 140x115x100
10.01.12.00445
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 100 mm
VCBL-K2 140x115x100 AS
VCBL-K2 140x115x100 AS
10.01.12.00446
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 100 mm
con: Sistema di sollevamento
VCBL-K2 125x75x100 Q
VCBL-K2 125x75x100 Q
10.01.12.00447
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-K2 125x75x100 L
VCBL-K2 125x75x100 L
10.01.12.00506
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: longitudinale
VCBL-K2 125x75x100 D-360
VCBL-K2 125x75x100 D-360
10.01.12.01079
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-K2 120x50x100 Q
VCBL-K2 120x50x100 Q
10.01.12.00126
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-K2 120x50x100 L
VCBL-K2 120x50x100 L
10.01.12.00853
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: longitudinale
VCBL-K2 120x50x100 D-360
VCBL-K2 120x50x100 D-360
10.01.12.01020
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-K2 130x30x100 Q
VCBL-K2 130x30x100 Q
10.01.12.00854
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-K2 130x30x100 L
VCBL-K2 130x30x100 L
10.01.12.00855
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 100 mm
Disposizione: longitudinale

  1. 1
  2. 2
  3. 3