Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB) | 140 x 115 |
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Altezza H | 100 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 115 mm |
H | 100 mm |
H2 | 74,80 mm |
L | 140 mm |
L1 | 166 mm |
L2 | 26 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Peso | 0,82 kg |
Note sull’ordine: VCBL-K2 140x115x100 AS
Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio
Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna