Sistemi di bloccaggio per profili SCM / Morbidelli

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per piani di lavoro a barre di SCM / Morbidelli e pienamente compatibile con l'apparecchiatura originale
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati in modo meccanico sui profili
  • Grazie al tastatore integrato le ventose non necessarie possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
  • Sistema TV di SCM = sistema S1 di Schmalz (larghezza della consola 76,5 mm)
  • Sistema TVS di SCM = sistema S1 di Schmalz con attacco tubo flessibile (larghezza della consola 76,5 mm)
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza della consola 110 mm)
Nota

Nota

SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Ampia gamma di esecuzioni differenti
  • Piastre di aspirazione di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento di forze trasversali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione rapida, semplice e conveniente di piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di bloccaggio per profili SCM / Morbidelli

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-S1 120x120x32.7 TV
10.01.12.02317
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (LxB): 120 x 120 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 125x75x32.7 TV
10.01.12.02318
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 120x50x32.7 TV
10.01.12.02319
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 130x30x32.7 TV
10.01.12.02320
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 140x130x50 TV
10.01.12.02321
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 50 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 125x75x50 TV
10.01.12.02322
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 120x50x50 TV
10.01.12.02323
Schmalz Select.Schmalz Select.
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 50 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 130x30x50 TV
10.01.12.02324
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 50 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
10.01.12.01299
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 32.7 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 140x115x50 D-360 TV
10.01.12.01472
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (LxB): 140 x 115 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2
  3. 3