Altri sistemi di bloccaggio per sistemi per piano grigliato

  • Bloccaggio di pezzi stretti e curvi come ad es. parti del telaio tramite il blocco meccanico
  • Forza di serraggio 700 N
  • Campo di serraggio 12-80 mm
 

Individual items within the product family Altri sistemi di bloccaggio per sistemi per piano grigliato

ISMC-R 120x120x45 12-80 30x30
ISMC-R 120x120x45 12-80 30x30
10.01.12.02942
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola retic.
Superficie di base: 120 x 120 mm mm
Altezza H: 45 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 30 x 30 mm mm
ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50
ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50
10.01.15.00244
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola retic.
Superficie di base: 175 x 175 mm mm
Altezza H: 45 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40
ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40
10.01.12.01720
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola retic.
Superficie di base: 212 x 212 mm mm
Altezza H: 45 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 40 x 40 mm mm
ISAS-R 120x100x40 30x30
ISAS-R 120x100x40 30x30
10.01.12.02935
Aspiratore di arresto con PIN integrato per tavolo a reticolo
Superficie di base: 120 x 100 mm
Altezza H: 40 mm
Schermo: 30 x 30 mm